Chápadlo pre bloky motora

Výzva

Pri paletovaní na uloženie blokov valcov pre internú podnikovú prepravu bolo potrebné uchopovať tak diel, ako aj vložku. Nepresnosti pri umiestňovaní nosičov nákladu museli byť vyrovnané chápadlom.

Riešenie

Chápadlo bolo vybavené robustným vyrovnaním XYZ. Pritom vyrovnanie XY vyrovnáva nepresnosti polohy v rovine. Vyrovnanie z predstavuje ochranu proti nárazu pri nakladaní paliet. Uchopenie medzivrstiev sa realizovalo pomocou aktívne prisúvateľných vákuových exhaustorov.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.3100 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.40 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť60 [kg]
Hmotnosť obrobku max.30 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa